Bandbinders, Naturel, PE,100,0 mm Lang, 23,0 mm Max. Bundel

Artikelcode: HT-3.9
Deze geribbelde kabelbinder is vervaardigd uit NaturelPolyethyleen. De binder is 100,0 mm lang, 6,4 mm breed en de maximale bundeldiameter is 23,0 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
100,0 mm
Totale breedte
:
6,4 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
PE
Coating
:
Geen Coating
Kleur
:
Naturel
Type
:
1
Kabelbundeldiameters
:
23,0 mm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0663
essential solutions
delivered