Bandbinders, Black, PE,140,0 mm Lang, 38,0 mm Max. Bundel

Artikelcode: 462694
Deze geribbelde kabelbinder is vervaardigd uit BlackPolyethylene. De binder is 140,0 mm lang, 9,0 mm breed en de maximale bundeldiameter is 38,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
140,0 mm
Totale breedte
:
9,0 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Type
:
3
Cable Bundle Diameter Range
:
38,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0683 1000 : € 0,065 2000 : € 0,0615
essential solutions
delivered