Bandbinders, Natural, PE,140,0 mm Lang, 38,0 mm Max. Bundel

Artikelcode: 462691
Deze geribbelde kabelbinder is vervaardigd uit NaturalPolyethylene. De binder is 140,0 mm lang, 9,0 mm breed en de maximale bundeldiameter is 38,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
140,0 mm
Totale breedte
:
9,0 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Type
:
3
Cable Bundle Diameter Range
:
38,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0724 1000 : € 0,0689 2000 : € 0,0652
essential solutions
delivered