Bandbinders, Natuurlijke, PE,130,0 mm Lang, 35,0 mm Max. Bundel

Artikelcode: 462689
Deze geribbelde kabelbinder is vervaardigd uit NatuurlijkePolyethyleen. De binder is 130,0 mm lang, 15,0 mm breed en de maximale bundeldiameter is 35,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
130,0 mm
Totale breedte
:
15,0 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
PE
Coating
:
Ongecoate
Kleur
:
Natuurlijke
Type
:
2
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Kabelbundeldiameters
:
35,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0724 1000 : € 0,0689 2000 : € 0,0652
essential solutions
delivered