Vierweg Kleeflaag Kabelbinderhouder:4,8 mm Maximale breedte kabelbinder, Wit, PVC

Artikelcode: FTH-2A4-RT-M
Deze 26,2 mm x 17,5 mmKleeflaag Vierweg Kabelbinderhouder is gemaakt van Polyvinylchloride. Kabelbinders met een maximale breedte van 4,8 mm kunnen er van vier kanten worden doorgestoken


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Totale Lengte
:
26,2 mm
Totale breedte
:
17,5 mm
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Kleur
:
Wit
Merk
:
Richco
Materiaal
:
PVC
Compatibele kabelbinderbreedtes
:
2,5 - 4,8 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,516 500 : € 0,246 1000 : € 0,155 5000 : € 0,123 10000 : € 0,107 25000 : € 0,0941 50000 : € 0,0866
essential solutions
delivered