Randbevestiging Kabelbinderhouder:4,8 mm Maximale breedte kabelbinder, Zwart, Nylon

Artikelcode: 550257
Randbevestiging Kabelbinderhouders worden stevig vastgemaakt in panelen met een minimale dikte van 3,0 mm en zijn vervaardigd uit Nylon 6/6


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Randbevestiging
Totale Lengte
:
20,0 mm
Totale breedte
:
15,1 mm
Totale hoogte
:
19,2 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Kabelbinder is vooraf bevestigd
Stijl
:
1
Compatibele kabelbinderbreedtes
:
3,6 - 4,8 mm
Plaatdikte (mm)
:
3 0 - 6 0 mm
Kabellengte
:
200,0 mm
Kabelbreedte
:
4,8 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,509 1500 : € 0,438
essential solutions
delivered