Randbevestiging Kabelbinderhouder:4,8 mm Maximale breedte kabelbinder, Black, Nylon

Artikelcode: 550256
Randbevestiging Kabelbinderhouders worden stevig vastgemaakt in panelen met een minimale dikte van 0,7 mm en zijn vervaardigd uit Nylon 6/6


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Randbevestiging
Totale Lengte
:
15,0 mm
Totale breedte
:
13,9 mm
Overall Height
:
15,6 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Kabelbinder is vooraf bevestigd
Style
:
3
Compatible Cable Tie Width Range
:
3,6 - 4,8 mm
Panel Thickness Range
:
0 7 - 3 0 mm
Cable Length
:
200,0 mm
Cable Width
:
4,8 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,476 1500 : € 0,401
essential solutions
delivered