Randbevestiging Kabelbinderhouder:4,8 mm Maximale breedte kabelbinder, Black, Nylon

Artikelcode: 550255
Randbevestiging Kabelbinderhouders worden stevig vastgemaakt in panelen met een minimale dikte van 3,0 mm en zijn vervaardigd uit Nylon 6/6


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Randbevestiging
Totale Lengte
:
20,0 mm
Totale breedte
:
15,1 mm
Overall Height
:
18,8 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Kabelbinder is vooraf bevestigd
Style
:
2
Compatible Cable Tie Width Range
:
3,6 - 4,8 mm
Panel Thickness Range
:
3 0 - 6 0 mm
Cable Length
:
200,0 mm
Cable Width
:
4,8 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,509 1500 : € 0,441
essential solutions
delivered