Randbevestiging Kabelbinderhouder:4,8 mm Maximale breedte kabelbinder, Zwart, Nylon

Artikelcode: 550246
Randbevestiging Kabelbinderhouders worden stevig vastgemaakt in panelen met een minimale dikte van 3,0 mm en zijn vervaardigd uit Nylon 6/6


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Randbevestiging
Totale Lengte
:
20,0 mm
Totale breedte
:
15,1 mm
Totale hoogte
:
18,8 mm
Greepmateriaal
:
302 Roestvast staal
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Zwart
Speciale eigenschappen (alle)
:
Tie Holder Only
Stijl
:
2
Materiaal
:
Nylon
Compatibele kabelbinderbreedtes
:
3,6 - 4,8 mm
Plaatdikte (mm)
:
3 0 - 6 0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,543 2000 : € 0,46
essential solutions
delivered