Kabelbinderhouders - Kraalkabelbinders, Schroefbevestiging

Artikelcode: 551852
Deze NatuurlijkeNylon 6/6 Kabelbinderhouder met Schroefbevestiging is ontworpen voor gebruik met kraalkabelbinders en wordt bevestigd met een M3 schroef. Het wordt bevestigd in een gat van 3.2 mm en is geschikt voor een kabelbinder van 1.5 mm - 2.4 mm breed


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Screw-In
Totale Lengte
:
16,0 mm
Totale breedte
:
7,0 mm
Totale hoogte
:
12,3 mm
Gatdiameter
:
3,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
M3
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Speciale eigenschappen (alle)
:
For Beaded Ties
Materiaal
:
Nylon
Compatibele kabelbinderbreedtes
:
1,5 - 2,4 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0441
essential solutions
delivered