Kabelbinderhouder - Schroefbevestiging, Meerdere Bundels, M6 Schroef

Artikelcode: FTH-24-1-01
Inschroefmodel Verwijderbare Kabelbinderhouder met Pijlpuntbevestiging wordt stevig in gaten met een diameter van 6,4 mm vastgemaakt met behulp van een M6 schroef of klinknagel. Deze Nylon 6/6 bevestiging heeft een UL94 V-2 ontvlambaarheidsklasse


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Inschroefmodel
Totale Lengte
:
27,7 mm
Totale breedte
:
18,8 mm
Totale hoogte
:
116,4 mm
Gatdiameter
:
6,4 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
M6
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Compatibele kabelbinderbreedtes
:
2,4 - 4,8 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,46
essential solutions
delivered