Kabelschoen: Recht, Type , 6,3 mm Compatibele kabeldiameter

Artikelcode: 10077
26,5 mm lange Natuurlijke Contactisolatie is flexibel voor snel aanbrengen op 6,3 mm kabeldiameter. Deze PVC schoen is geschikt voor temperaturen van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koppelingstype
:
Recht
Stand
:
Recht
Compatibele kabeldiameters
:
6,3 mm
Totale Lengte
:
26,5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
PVC
Bevestigingsstijl
:
Achteraf te bevestigen
Materiaal
:
PVC
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,02 1000 : € 0,511 5000 : € 0,244 10000 : € 0,154 100000 : € 0,146 200000 : € 0,138
essential solutions
delivered