Contactisolatie: Stijl, Type , Draadkaliber

Artikelcode: TSWXA-03
33,0 mm lange Black Contactisolatie is flexibel voor snel aanbrengen op draadkaliber . Deze doorzichtige Flexible Polyvinyl Chloride isolatie heeft een basislengte van33,0 mm en een binnendiameter van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Basislengte
:
33,0 mm
Totale Lengte
:
33,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Materiaal
:
PVC
Compatibele kabeldiameters
:
4,8 mm
Certificering
:
UL
Stand
:
Recht
Standaard Verpakking: 400

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,43 40 : € 1,21 200 : € 0,579 400 : € 0,364 4000 : € 0,346 8000 : € 0,33
essential solutions
delivered