Terminal Insulator, Transparent, Straight, 9.5 mm Terminal

Artikelcode: 10973
lange Duidelijk Contactisolatie is flexibel voor snel aanbrengen op draadkaliber 9.5 mm. Deze doorzichtige PVC isolatie heeft een basislengte vanN/A en een binnendiameter van N/A.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Draadkaliber
:
9.5 mm
Inwendige hoogte
:
11,0 mm
Binnenbreedte
:
3,2 mm
Aslengte
:
32,9 mm
Kleur
:
Duidelijk
Massief materiaal
:
PVC
Stand
:
Recht
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,47 1000 : € 0,235 5000 : € 0,112 10000 : € 0,0706 100000 : € 0,0671 200000 : € 0,0635
essential solutions
delivered