Terminal Insulator, Transparent, Straight, 6.3 mm Terminal

Artikelcode: 10789
lange Duidelijk Contactisolatie is flexibel voor snel aanbrengen op draadkaliber 6.3 mm. Deze doorzichtige PVC isolatie heeft een basislengte vanN/A en een binnendiameter van N/A.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Draadkaliber
:
6.3 mm
Inwendige hoogte
:
7,7 mm
Binnenbreedte
:
2,3 mm
Aslengte
:
26,4 mm
Kleur
:
Duidelijk
Massief materiaal
:
PVC
Stand
:
Recht
Standaard Verpakking: 20000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,375 2000 : € 0,187 10000 : € 0,0896 20000 : € 0,0564 200000 : € 0,0536 400000 : € 0,0508
essential solutions
delivered