Terminal Insulator, Transparent, Flag, 6.3 mm Terminal

Artikelcode: 10622
lange Duidelijk Contactisolatie is flexibel voor snel aanbrengen op draadkaliber 6.3 mm. Deze doorzichtige PVC isolatie heeft een basislengte vanN/A en een binnendiameter van N/A.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
5
Draadkaliber
:
6.3 mm
Inwendige hoogte
:
3,0 mm
Binnenbreedte
:
8,3 mm
Aslengte
:
14,4 mm
Kleur
:
Duidelijk
Massief materiaal
:
PVC
Stand
:
Recht
Standaard Verpakking: 20000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,354 2000 : € 0,176 10000 : € 0,0843 20000 : € 0,0531 200000 : € 0,0505 400000 : € 0,0479
essential solutions
delivered