Terminal Insulator, Transparent, Straight, 4.8 mm Terminal

Artikelcode: 10490
lange Duidelijk Contactisolatie is flexibel voor snel aanbrengen op draadkaliber 4.8 mm. Deze doorzichtige PVC isolatie heeft een basislengte vanN/A en een binnendiameter van N/A.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Draadkaliber
:
4.8 mm
Inwendige hoogte
:
7,4 mm
Binnenbreedte
:
2,0 mm
Aslengte
:
25,4 mm
Kleur
:
Duidelijk
Massief materiaal
:
PVC
Stand
:
Recht
Standaard Verpakking: 20000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,266 2000 : € 0,134 10000 : € 0,0637 20000 : € 0,0401 200000 : € 0,0381 400000 : € 0,036
essential solutions
delivered