Terminal Insulator, Transparent, Flag, 4.8 mm Terminal

Artikelcode: 10262
lange Duidelijk Contactisolatie is flexibel voor snel aanbrengen op draadkaliber 4.8 mm. Deze doorzichtige PVC isolatie heeft een basislengte van en een binnendiameter van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
5
Draadkaliber
:
4.8 mm
Inwendige hoogte
:
4,6 mm
Binnenbreedte
:
12,3 mm
Aslengte
:
6,2 mm
Kleur
:
Duidelijk
Massief materiaal
:
PVC
Stand
:
Recht
Standaard Verpakking: 20000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,333 2000 : € 0,165 10000 : € 0,0792 20000 : € 0,0499 200000 : € 0,0474 400000 : € 0,0449
essential solutions
delivered