Contactisolatie: Haaks Stijl, Type , Draadkaliber

Artikelcode: 10145
18,5 mm lange Duidelijk Contactisolatie is flexibel voor snel aanbrengen op draadkaliber . Deze doorzichtige Doorzichtig PVC isolatie heeft een basislengte van en een binnendiameter van 4,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stijl
:
Haaks
Binnendiameter
:
4,0 mm
Totale Lengte
:
18,5 mm
Kleur
:
Duidelijk
Massief materiaal
:
Doorzichtig PVC
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Materiaal
:
PVC
Compatibele kabeldiameters
:
18,5 mm
Certificering
:
UL
Stand
:
Haaks
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,411 1000 : € 0,206 5000 : € 0,0981 10000 : € 0,0618 100000 : € 0,0587 200000 : € 0,0557
essential solutions
delivered