ONLINE CATALOGUS Contactisolatie: Haaks Stijl, Type , Draadkaliber

Artikelcode: 10100
15,0 mm lange Doorzichtig Contactisolatie is flexibel voor snel aanbrengen op draadkaliber . Deze doorzichtige Doorzichtig PVC isolatie heeft een basislengte van en een binnendiameter van 4,0 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Style
:
Haaks
Inside Diameter
:
4,0 mm
Totale Lengte
:
15,0 mm
Kleur
:
Doorzichtig
Massief materiaal
:
Doorzichtig PVC
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Materiaal
:
PVC
Compatibele kabeldiameters
:
15,0 mm
Certification
:
UL
Orientation
:
Haaks
Standaard Verpakking: 20000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,374 2000 : € 0,188 10000 : € 0,0895 20000 : € 0,0563 200000 : € 0,0535 400000 : € 0,0507
essential solutions
delivered