Contactisolatie

Aansluitingspuntisolatoren zijn ontworpen ter vervanging van krimpkousen voor kabelbescherming. Het speciaal geformuleerde materiaal is zacht, voor snelle, flexibele installatie terwijl het bestand is tegen corrosie. Dankzij de transparantie kan een visuele inspectie uitgevoerd worden.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Maximale compatibele kabeldiameter

Style

Type


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Wire Gauge
:
4.8 mm
Inwendige hoogte
:
4,6 mm
Inside Width
:
12,3 mm
Shaft Length
:
6,2 mm
Kleur
:
Clear
Massief materiaal
:
PVC
Materiaal
:
Nylon
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 20000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,314 2000 : € 0,156 10000 : € 0,0747 20000 : € 0,0471 200000 : € 0,0447 400000 : € 0,0424 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Wire Gauge
:
4.8 mm
Inwendige hoogte
:
7,4 mm
Inside Width
:
2,0 mm
Shaft Length
:
25,4 mm
Kleur
:
Clear
Massief materiaal
:
PVC
Materiaal
:
Nylon
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 20000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,251 2000 : € 0,126 10000 : € 0,0601 20000 : € 0,0378 200000 : € 0,0359 400000 : € 0,034 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Wire Gauge
:
6.3 mm
Inwendige hoogte
:
3,0 mm
Inside Width
:
8,3 mm
Shaft Length
:
14,4 mm
Kleur
:
Clear
Massief materiaal
:
PVC
Materiaal
:
Nylon
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 20000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,334 2000 : € 0,166 10000 : € 0,0795 20000 : € 0,0501 200000 : € 0,0476 400000 : € 0,0452 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Wire Gauge
:
6.3 mm
Inwendige hoogte
:
4,5 mm
Inside Width
:
8,8 mm
Shaft Length
:
14,3 mm
Kleur
:
Clear
Massief materiaal
:
PVC
Materiaal
:
Nylon
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 20000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,354 2000 : € 0,176 10000 : € 0,0845 20000 : € 0,0532 200000 : € 0,0506 400000 : € 0,0479 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Wire Gauge
:
6.3 mm
Inwendige hoogte
:
7,6 mm
Inside Width
:
2,3 mm
Shaft Length
:
27,0 mm
Kleur
:
Clear
Massief materiaal
:
PVC
Materiaal
:
Nylon
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,348 1000 : € 0,173 5000 : € 0,0828 10000 : € 0,0522 100000 : € 0,0495 200000 : € 0,047 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Wire Gauge
:
9.5 mm
Inwendige hoogte
:
10,3 mm
Inside Width
:
4,0 mm
Shaft Length
:
33,4 mm
Kleur
:
Clear
Massief materiaal
:
PVC
Materiaal
:
Nylon
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,504 500 : € 0,251 2500 : € 0,12 5000 : € 0,0757 50000 : € 0,0719 100000 : € 0,0682 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Wire Gauge
:
6.3 mm
Inwendige hoogte
:
7,7 mm
Inside Width
:
2,3 mm
Shaft Length
:
26,4 mm
Kleur
:
Clear
Massief materiaal
:
PVC
Materiaal
:
Nylon
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 20000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,354 2000 : € 0,176 10000 : € 0,0845 20000 : € 0,0532 200000 : € 0,0506 400000 : € 0,0479 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Wire Gauge
:
9.5 mm
Inwendige hoogte
:
11,0 mm
Inside Width
:
3,2 mm
Shaft Length
:
32,9 mm
Kleur
:
Clear
Massief materiaal
:
PVC
Materiaal
:
Nylon
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,443 1000 : € 0,222 5000 : € 0,106 10000 : € 0,0666 100000 : € 0,0633 200000 : € 0,0599 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Wire Gauge
:
4.8 mm
Inwendige hoogte
:
4,8 mm
Inside Width
:
1,7 mm
Shaft Length
:
19,5 mm
Kleur
:
Clear
Massief materiaal
:
PVC
Materiaal
:
Nylon
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 20000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,245 2000 : € 0,123 10000 : € 0,0585 20000 : € 0,0369 200000 : € 0,0351 400000 : € 0,0332 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Materiaal
:
Nylon
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 20000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,258 2000 : € 0,129 10000 : € 0,0615 20000 : € 0,0388 200000 : € 0,0368 400000 : € 0,0349 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Materiaal
:
Nylon
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 20000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,326 2000 : € 0,163 10000 : € 0,078 20000 : € 0,0491 200000 : € 0,0466 400000 : € 0,0442 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Basislengte
:
33,0 mm
Totale Lengte
:
33,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Flexibel Polyvinylchloride
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Certification
:
UL
Compatibele kabeldiameters
:
4,8 mm
Materiaal
:
PVC
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 400

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,29 40 : € 1,14 200 : € 0,546 400 : € 0,343 4000 : € 0,326 8000 : € 0,311 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Basislengte
:
45,0 mm
Totale Lengte
:
45,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Flexibel Polyvinylchloride
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Certification
:
UL
Compatibele kabeldiameters
:
6,4 mm
Materiaal
:
PVC
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 400

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,48 40 : € 1,25 200 : € 0,594 400 : € 0,374 4000 : € 0,355 8000 : € 0,337 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Style
:
Recht
Type
:
2
Wire Gauge
:
22-18
Basislengte
:
6,1 mm
Inside Diameter
:
2,5 mm
Totale Lengte
:
33,0 mm
Sleeve Diameter
:
4,1 mm
Wall Thickness
:
1,0 mm
Kleur
:
Transparant Blauw
Massief materiaal
:
Zacht PVC
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
1,5 mm
ID - Barcode
:
5052751776135
Materiaal
:
PVC
Materiaaltype
:
RMS-55
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,198 1000 : € 0,1782 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Style
:
Recht
Type
:
2
Wire Gauge
:
18-16
Basislengte
:
7,1 mm
Inside Diameter
:
3,3 mm
Totale Lengte
:
34,0 mm
Sleeve Diameter
:
4,6 mm
Wall Thickness
:
1,0 mm
Kleur
:
Transparant Blauw
Massief materiaal
:
Zacht PVC
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
1,8 mm
ID - Barcode
:
5052751776142
Materiaal
:
PVC
Materiaaltype
:
RMS-55
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,198 1000 : € 0,1782 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Style
:
Recht
Type
:
1
Wire Gauge
:
22-18
Basislengte
:
6,1 mm
Inside Diameter
:
2,5 mm
Totale Lengte
:
13,0 mm
Sleeve Diameter
:
4,1 mm
Kleur
:
Transparant Blauw
Massief materiaal
:
Zacht PVC
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
1,5 mm
ID - Barcode
:
5052751776371
Materiaal
:
PVC
Materiaaltype
:
RMS-55
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,147 1000 : € 0,1323 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Style
:
Recht
Type
:
1
Wire Gauge
:
20-18
Basislengte
:
6,1 mm
Inside Diameter
:
3,0 mm
Totale Lengte
:
13,0 mm
Sleeve Diameter
:
4,1 mm
Kleur
:
Transparant Blauw
Massief materiaal
:
Zacht PVC
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
1,7 mm
ID - Barcode
:
5052751776388
Materiaal
:
PVC
Materiaaltype
:
RMS-55
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,147 1000 : € 0,1323 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Style
:
Recht
Type
:
3
Wire Gauge
:
20-18
Basislengte
:
5,0 mm
Inside Diameter
:
3,0 mm
Totale Lengte
:
23,0 mm
Sleeve Diameter
:
4,1 mm
Wall Thickness
:
0,8 mm
Kleur
:
Transparant Blauw
Massief materiaal
:
Zacht PVC
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
1,5 mm
ID - Barcode
:
5052751776418
Materiaal
:
PVC
Materiaaltype
:
RMS-55
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,169 1000 : € 0,1521 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Style
:
Recht
Type
:
3
Wire Gauge
:
18-14
Basislengte
:
5,0 mm
Inside Diameter
:
3,5 mm
Totale Lengte
:
23,0 mm
Sleeve Diameter
:
4,6 mm
Wall Thickness
:
0,8 mm
Kleur
:
Transparant Blauw
Massief materiaal
:
Zacht PVC
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
1,8 mm
ID - Barcode
:
5052751776425
Materiaal
:
PVC
Materiaaltype
:
RMS-55
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,169 1000 : € 0,1521 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Style
:
Recht
Type
:
4
Wire Gauge
:
18-16
Basislengte
:
5,0 mm
Inside Diameter
:
3,3 mm
Totale Lengte
:
24,1 mm
Sleeve Diameter
:
4,8 mm
Wall Thickness
:
1,0 mm
Kleur
:
Transparant Blauw
Massief materiaal
:
Zacht PVC
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
1,8 mm
ID - Barcode
:
5052751776449
Materiaal
:
PVC
Materiaaltype
:
RMS-55
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,212 1000 : € 0,1908 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Style
:
Recht
Type
:
4
Wire Gauge
:
18-14
Basislengte
:
5,0 mm
Inside Diameter
:
3,6 mm
Totale Lengte
:
24,1 mm
Sleeve Diameter
:
4,6 mm
Wall Thickness
:
1,0 mm
Kleur
:
Transparant Blauw
Massief materiaal
:
Zacht PVC
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
1,8 mm
ID - Barcode
:
5052751776456
Materiaal
:
PVC
Materiaaltype
:
RMS-55
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,212 1000 : € 0,1908 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Style
:
Recht
Type
:
4
Wire Gauge
:
16-14
Basislengte
:
5,0 mm
Inside Diameter
:
4,1 mm
Totale Lengte
:
24,6 mm
Sleeve Diameter
:
5,1 mm
Wall Thickness
:
1,0 mm
Kleur
:
Transparant Blauw
Massief materiaal
:
Zacht PVC
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
2,3 mm
ID - Barcode
:
5052751776463
Materiaal
:
PVC
Materiaaltype
:
RMS-55
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,212 1000 : € 0,1908 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Style
:
Recht
Type
:
4
Wire Gauge
:
14-12
Basislengte
:
5,0 mm
Inside Diameter
:
4,8 mm
Totale Lengte
:
24,9 mm
Sleeve Diameter
:
6,3 mm
Wall Thickness
:
1,0 mm
Kleur
:
Transparant Blauw
Massief materiaal
:
Zacht PVC
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
2,9 mm
ID - Barcode
:
5052751776470
Materiaal
:
PVC
Materiaaltype
:
RMS-55
Orientation
:
Recht
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,212 1000 : € 0,1908 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Style
:
Haaks
Inside Diameter
:
4,0 mm
Totale Lengte
:
15,0 mm
Kleur
:
Doorzichtig
Massief materiaal
:
Doorzichtig PVC
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Certification
:
UL
Compatibele kabeldiameters
:
15,0 mm
Materiaal
:
PVC
Orientation
:
Haaks
Standaard Verpakking: 20000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,374 2000 : € 0,188 10000 : € 0,0895 20000 : € 0,0563 200000 : € 0,0535 400000 : € 0,0507 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Style
:
Haaks
Inside Diameter
:
4,0 mm
Totale Lengte
:
18,5 mm
Kleur
:
Doorzichtig
Massief materiaal
:
Doorzichtig PVC
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Certification
:
UL
Compatibele kabeldiameters
:
18,5 mm
Materiaal
:
PVC
Orientation
:
Haaks
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,388 1000 : € 0,194 5000 : € 0,0925 10000 : € 0,0583 100000 : € 0,0554 200000 : € 0,0525 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered