Glasvezelkabelclips - 6 of 12 Sleuven, 3 of 1.2mm, Lashouder

Deze lashouders zijn in twee soorten verkrijgbaar; één houdt tot 6 componenten van 3 mm vast, de ander houdt tot 12 krimplasbeschermers van 1.2 mm vast. Ze kunnen gebruikt worden met de OFST-serie cassettebladen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Bevestigingsmethode

Number of Positions


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Number of Positions
:
6
Overall Height
:
9,0 mm
Totale breedte
:
20,0 mm
Totale Lengte
:
35,4 mm
Gatdiameter
:
2,0 mm
Distance Between Fixing Holes
:
17,6 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Materiaal
:
PP
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,80 50 : € 1,57 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Number of Positions
:
6
Overall Height
:
9,0 mm
Totale breedte
:
20,0 mm
Totale Lengte
:
35,4 mm
Gatdiameter
:
2,0 mm
Distance Between Fixing Holes
:
17,6 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Materiaal
:
PP
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,75 2000 : € 2,25 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
OFSH-Deksel
Number of Positions
:
0
Overall Height
:
9,0 mm
Totale breedte
:
20,0 mm
Totale Lengte
:
35,4 mm
Gatdiameter
:
2,0 mm
Distance Between Fixing Holes
:
17,6 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Materiaal
:
PP
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 0,257 50 : € 0,21 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef; Inklikmodel
Number of Positions
:
12
Overall Height
:
6,8 mm
Totale breedte
:
26,0 mm
Totale Lengte
:
35,6 mm
Style
:
2
Gatdiameter
:
6,5 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
1/4, M6
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751833845
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-01
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,374 2000 : € 0,304 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef; Inklikmodel
Number of Positions
:
12
Overall Height
:
6,8 mm
Totale breedte
:
26,0 mm
Totale Lengte
:
35,6 mm
Style
:
2
Gatdiameter
:
6,5 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
1/4, M6
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751833852
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-19
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,21 500 : € 0,172 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef; Inklikmodel
Number of Positions
:
6
Overall Height
:
6,2 mm
Totale breedte
:
26,0 mm
Totale Lengte
:
37,0 mm
Style
:
1
Gatdiameter
:
6,7 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
1/4, M6
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Glasvezelversterkt Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751833883
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-104
Package Quantity
:
100
Speciale eigenschappen (alle)
:
Glass Filled
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,209 500 : € 0,173 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Number of Positions
:
6
Overall Height
:
5,8 mm
Totale breedte
:
26,0 mm
Totale Lengte
:
35,6 mm
Style
:
1
Gatdiameter
:
6,5 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
1/4, M6
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,123 3000 : € 0,101 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Number of Positions
:
6
Overall Height
:
5,8 mm
Totale breedte
:
26,0 mm
Totale Lengte
:
35,6 mm
Style
:
1
Gatdiameter
:
6,5 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
1/4, M6
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,209 500 : € 0,171 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered