Glasvezelkabelclips - 4 Sleuven, 8 Kabels, 3mm, Inklik

Het assortiment voor glasvezelkabelbeheer beschikt over houders voor optische vezels die ingeplugd kunnen worden voor eenvoudige installatie. Ze hebben 4 sleuven, maar zijn geschikt voor 8 kabels van 3mm diameter en hebben een anti-rotatiepen, die knikken van de kabel door het draaien van de houder in het bevestigingsgat voorkomt


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Indrukmodel
Aantal posities
:
8
Totale breedte
:
5,1 mm
Totale Lengte
:
23,9 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,7 mm
Plaatdikte
:
1,6 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Anti-Rotation Pin
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Gatdiameter
:
4,7 mm
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,285 1000 : € 0,257 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered