Glasvezelkabelclip - 5 Sleuven, 9 Kabels, 8 van 2.2mm, 1 van 4.0mm, Inklikmodel

Artikelcode: OFB-BH-9-19
Zwarte lashouder van UL94 V-0Nylon 6/6. Deze 2 stijl heeft 9 Sleuven


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Indrukmodel
Aantal posities
:
9
Totale hoogte
:
15,7 mm
Totale breedte
:
6,0 mm
Totale Lengte
:
25,2 mm
Stijl
:
2
Compatibele gatdiameter
:
7,9 mm
Plaatdikte
:
6,4 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
1000
Gatdiameter
:
7,9 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,494 500 : € 0,236 1000 : € 0,149 5000 : € 0,117 10000 : € 0,103 25000 : € 0,0901 50000 : € 0,0829
essential solutions
delivered