Glasvezelkabelclips - 3 en 5 Sleuven, 6 en 9 Kabels, 2mm, Inklik

Het assortiment voor glasvezelkabelbeheer omvat houders voor optische vezels die ingeklikt kunnen worden voor eenvoudige installatie. Er zijn montagebeugels verkrijgbaar met 3 en met 5 sleuven


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Aantal posities


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Indrukmodel
Aantal posities
:
6
Overall Height
:
16,5 mm
Totale breedte
:
5,0 mm
Totale Lengte
:
14,0 mm
Style
:
1
Compatible Hole Diameter
:
7,9 mm
Panel Thickness
:
6,4 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Hole Diameter
:
7,9 mm
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,166 1000 : € 0,1494 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Indrukmodel
Aantal posities
:
9
Overall Height
:
15,7 mm
Totale breedte
:
6,0 mm
Totale Lengte
:
25,2 mm
Style
:
2
Compatible Hole Diameter
:
7,9 mm
Panel Thickness
:
6,4 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Hole Diameter
:
7,9 mm
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,466 500 : € 0,223 1000 : € 0,141 5000 : € 0,11 10000 : € 0,0967 25000 : € 0,085 50000 : € 0,0782 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered