Glasvezelkabelclips - 24 Sleuven, Lashouder

24-wegs lashouders zijn ontworpen om 24 lassen vast te houden of componenten tot 1,6 mm in diameter. Ze zijn verkrijgbaar met verschillende montageopties; kleeflaag, geen kleeflaag of schroefbevestiging


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Mounting Method


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Inklikmodel; Kleeflaag
Aantal posities
:
24
Overall Height
:
9,0 mm
Totale breedte
:
26,0 mm
Totale Lengte
:
73,0 mm
Style
:
1
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Package Quantity
:
50
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 1,09 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Geen Kleeflaag
Aantal posities
:
24
Overall Height
:
9,0 mm
Totale breedte
:
26,0 mm
Totale Lengte
:
73,0 mm
Style
:
1
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Package Quantity
:
50
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,695 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered