Glasvezelclips - 2 Sleuven, 2mm, Zelfklevend, Naturel, UL94 V-0 Nylon

Artikelcode: OFHB2-4A1-RT-19
Geschikt voor max. vier kabels van 2mm. Elke sleuf is geschikt voor 2 kabels. Kleine voetafdruk.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Adhesive
Aantal posities
:
2
Totale hoogte
:
8,4 mm
Basislengte
:
12,7 mm
Totale breedte body
:
3,2 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaal
:
Nylon
Basisbreedte
:
9,5 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,634 1000 : € 0,57
essential solutions
delivered