Glasvezelkabelclip - 4 Sleuven, 4 of 12 Kabels, 2.7 of 4.2mm, Lashouder

Lashouder voor glasvezel, geschikt voor 12 x 2.7mm of 4 x 4.2mm lassen. Wordt bevestigd met een zelfklevende pad, een schroef of een klinknagel.Verkrijgbaar in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0 materialen. Ze zijn ook stapelbaar.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Aantal posities


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Schroef; Kleeflaag
Aantal posities
:
12
Aantal posities
:
4
Overall Height
:
12,2 mm
Totale breedte
:
32,0 mm
Totale Lengte
:
32,0 mm
Hole Diameter
:
3,0 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#4, M3
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Package Quantity
:
50
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 2,69 250 : € 2,17 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Schroef; Kleeflaag
Aantal posities
:
4
Aantal posities
:
12
Overall Height
:
12,2 mm
Totale breedte
:
32,0 mm
Totale Lengte
:
32,0 mm
Hole Diameter
:
3,0 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#4, M3
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Package Quantity
:
50
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 3,93 1000 : € 3,16 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered