Glasvezelkabelclip - 6 Sleuven - 2.9mm, Inklikmodel

Artikelcode: EFA04-71-001
Glasvezelclip met 6 Openingen is ontworpen voor zes glasvezelkabels met een diameter van mm. Inklikmodel Bevestiging.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Inklikmodel
Aantal posities
:
6
Totale hoogte
:
5,5 mm
Totale breedte
:
27,0 mm
Totale Lengte
:
32,6 mm
Stijl
:
1
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,06 100 : € 1,80 1000 : € 1,55 5000 : € 1,28 10000 : € 1,12
essential solutions
delivered