Glasvezelclips - 6 Openingen - 3.4mm, 2.9mm

Glasvezelclips met 6 Openingen zijn ontworpen voor zes glasvezelkabels met een diameter van 3.4mm of 2.9mm. Verkrijgbaar met of zonder kleefpads.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Bevestigingsmethode


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Inklikmodel
Number of Positions
:
6
Overall Height
:
5,5 mm
Totale breedte
:
27,0 mm
Totale Lengte
:
32,6 mm
Style
:
1
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795846
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-390
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,94 100 : € 1,70 1000 : € 1,46 5000 : € 1,21 10000 : € 1,06 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Inklikmodel
Number of Positions
:
6
Overall Height
:
5,5 mm
Totale breedte
:
27,0 mm
Totale Lengte
:
32,6 mm
Style
:
2
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795853
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-390
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,41 100 : € 1,235 1000 : € 1,06 5000 : € 0,876 10000 : € 0,766 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Inklikmodel; Kleeflaag
Number of Positions
:
6
Overall Height
:
5,5 mm
Totale breedte
:
27,0 mm
Totale Lengte
:
32,6 mm
Style
:
1
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795877
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-390
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,94 100 : € 1,735 1000 : € 1,53 5000 : € 1,35 10000 : € 1,24 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered