Glasvezelclips - 4 Sleuven, 3mm, Kleefbevestiging

Houders voor optische vezels op een voet zijn geschikt voor 4 kabels met een diameter van 3mm en worden geleverd op een dubbelzijdige Kleefbevestiging voor eenvoudig aanbrengen en verwijderen


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Kleeflaag
Aantal posities
:
4
Overall Height
:
5,9 mm
Totale breedte
:
9,5 mm
Totale Lengte
:
22,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,825 500 : € 0,394 1000 : € 0,248 5000 : € 0,195 10000 : € 0,171 25000 : € 0,151 50000 : € 0,138 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered