Glasvezelkabelclip - 4 Sleuven - 3.9mm, Inklikmodel

Artikelcode: EFA04-71-003
Glasvezelclip met 4 Openingen is ontworpen voor vier glasvezelkabels met een diameter van 3.9mm. Inklikmodel Bevestiging.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Inklikmodel
Aantal posities
:
4
Totale hoogte
:
5,5 mm
Totale breedte
:
27,0 mm
Totale Lengte
:
21,4 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,09 100 : € 1,82 1000 : € 1,56 5000 : € 1,28 10000 : € 1,12
essential solutions
delivered