Glasvezelclips - 4 Openingen - 3.9mm

Glasvezelclips met 4 Openingen zijn ontworpen voor vier glasvezelkabels met een diameter van 3.9mm. Verkrijgbaar met of zonder kleefpads.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Mounting Method


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Inklikmodel
Aantal posities
:
4
Overall Height
:
5,5 mm
Totale breedte
:
27,0 mm
Totale Lengte
:
21,4 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,97 100 : € 1,72 1000 : € 1,47 5000 : € 1,21 10000 : € 1,06 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Inklikmodel; Kleeflaag
Aantal posities
:
4
Overall Height
:
5,5 mm
Totale breedte
:
27,0 mm
Totale Lengte
:
21,4 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,77 100 : € 1,59 1000 : € 1,41 5000 : € 1,24 10000 : € 1,13 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered