Glasvezelclips - 3 Sleuven, 6 Kabels, 3mm Kabel, Kleefbevestiging, UL94 V-0 Nylon, Naturel

Artikelcode: OFEB-3-19
Uitbreidbare houders voor optische vezels hebben 3 sleuven, maar zijn geschikt voor 6 kabels van 3mm diameter; er passen 2 kabels in elke opening. Zelfklevende bevestiging voor eenvoudige installatie. Voorzien van zijbeugels die aan elkaar vast gemaakt kunnen worden voor extra kabels.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Aantal posities
:
6
Totale hoogte
:
7,6 mm
Totale breedte
:
7,6 mm
Totale Lengte
:
20,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,37 1000 : € 0,333
essential solutions
delivered