Glasvezelclips - 3 Sleuven, 6 Kabels, 3mm, Kleefbevestiging

Uitbreidbare houders voor optische vezels hebben 3 sleuven, maar zijn geschikt voor 6 kabels van 3mm diameter; er passen 2 kabels in elke opening. Zelfklevende bevestiging voor eenvoudige installatie. Voorzien van zijbeugels die aan elkaar vast gemaakt kunnen worden voor extra kabels.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Number of Positions
:
6
Totale hoogte
:
7,6 mm
Totale breedte
:
7,6 mm
Totale Lengte
:
20,6 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751833135
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,349 1000 : € 0,3141 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered