Glasvezelclips - 3 Openingen - 3mm

Glasvezelclips met 3 Openingen zijn ontworpen voor drie glasvezelkabels van 3mm of andere componenten, zoals koppelingen, lasbeschermers en WDM's. Voorzien van zelfklevende pads voor eenvoudig aanbrengen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Clip in;Adhesive
Number of Positions
:
3
Totale hoogte
:
4,8 mm
Totale breedte
:
14,8 mm
Totale Lengte
:
26,5 mm
Kleur
:
Black
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795174
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-390
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,12 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered