Glasvezelclips - 2 Openingen - 6mm, 5.5mm, 4.5mm

Deze Glasvezelclips met 2 openingen kunnen worden gebruikt in lascassettebodem EFA04-25-001. Ze kunnen met schroeven bevestigd worden of met kleefpads. Ze kunnen 2 componenten parallel vasthouden. Ze zijn verkrijgbaar voor het vasthouden van drie verschillende diameters; 4.5 mm, 5.5 mm of 6 mm. De EFA04-61-001 heeft antirotatiepennen voor een veilige bevestiging als er schroeven of klinknagels worden gebruikt.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Mounting Method


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Schroef; Inklikmodel
Aantal posities
:
2
Overall Height
:
8,0 mm
Totale breedte
:
17,5 mm
Totale Lengte
:
26,5 mm
Hole Diameter
:
3,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#4, M3
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,50 100 : € 2,205 1000 : € 1,91 5000 : € 1,61 10000 : € 1,43 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Kleeflaag
Aantal posities
:
2
Overall Height
:
8,0 mm
Totale breedte
:
17,5 mm
Totale Lengte
:
26,5 mm
Hole Diameter
:
3,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#4, M3
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,40 100 : € 2,145 1000 : € 1,89 5000 : € 1,66 10000 : € 1,53 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Schroef; Inklikmodel
Aantal posities
:
2
Overall Height
:
7,3 mm
Totale breedte
:
17,5 mm
Totale Lengte
:
26,5 mm
Hole Diameter
:
2,7 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#3, M2.5
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,39 100 : € 2,095 1000 : € 1,80 5000 : € 1,51 10000 : € 1,34 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Kleeflaag
Aantal posities
:
2
Overall Height
:
7,3 mm
Totale breedte
:
17,5 mm
Totale Lengte
:
26,5 mm
Hole Diameter
:
2,7 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#3, M2.5
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,39 100 : € 2,135 1000 : € 1,88 5000 : € 1,65 10000 : € 1,52 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Schroef; Inklikmodel
Aantal posities
:
2
Overall Height
:
7,3 mm
Totale breedte
:
17,5 mm
Totale Lengte
:
26,5 mm
Hole Diameter
:
2,7 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#3, M2.5
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,11 100 : € 1,855 1000 : € 1,60 5000 : € 1,33 10000 : € 1,17 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Kleeflaag
Aantal posities
:
2
Overall Height
:
7,3 mm
Totale breedte
:
17,5 mm
Totale Lengte
:
26,5 mm
Hole Diameter
:
2,7 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#3, M2.5
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,19 100 : € 1,96 1000 : € 1,73 5000 : € 1,53 10000 : € 1,41 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered