Glasvezelclips - 16 Sleuven - 3mm, 2mm

De 16-wegs vezelclip kan worden opgebroken om 3 individuele clips te vormen die 4, 4 en 8 componenten vasthoudt. Ze kunnen ook worden bewaard als een lange clip die 16 componenten vasthoudt. Ze zijn verkrijgbaar voor het vasthouden van 2 verschillende componentdiameters; 2 mm en 3 mm. Verkrijgbaar met of zonder kleefpads.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Bevestigingsmethode


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Inklikmodel
Number of Positions
:
16
Totale Lengte
:
72,7 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795204
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,36 100 : € 2,085 1000 : € 1,81 5000 : € 1,54 10000 : € 1,37 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Inklikmodel; Kleeflaag
Number of Positions
:
16
Totale Lengte
:
72,7 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795211
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,44 100 : € 2,18 1000 : € 1,92 5000 : € 1,70 10000 : € 1,56 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Inklikmodel; Kleeflaag
Number of Positions
:
16
Totale Lengte
:
72,7 mm
Kleur
:
Blauw
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795235
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,44 100 : € 2,185 1000 : € 1,93 5000 : € 1,70 10000 : € 1,56 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered