Glasvezelkabelclip - 16 Sleuven - 3.9mm, 3.4mm, 2.9mm, Kleeflaag

Artikelcode: EFA04-18-ASS
Glasvezelclips met 16 Openingen zijn ontworpen voor zes glasvezelkabels met een diameter van 3.9mm, zes van 3.4mm en zes van 2.9mm. Ze bestaan uit een lange clip voor Inklikmodel; Kleeflaag bevestiging. Ze kunnen worden afgebroken tot 3 individuele clips. Losse clips worden ook afzonderlijk verkocht.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Inklikmodel; Kleeflaag
Aantal posities
:
16
Totale breedte
:
27,0 mm
Totale Lengte
:
89,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,08 100 : € 4,54 1000 : € 4,00 5000 : € 3,53 10000 : € 3,23
essential solutions
delivered