Glasvezelhouder - Kwartslag, 11.8 mm Vierkant Gat

Artikelcode: OFRB-1BK
Deze glasvezelhouder is geschikt voor een vierkant gat van 11.8 x 11.8 mm. Hij wordt met een kwartslag bevestigd in een 19" rek. Ze worden ook met een kwartslag verwijderd. Hij is zo ontworpen dat er geen spanning ontstaat bij het plaatsen van de kabel in de clip.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kwartslag Indrukbevestiging
Totale hoogte
:
61,4 mm
Vierkante afmetingen
:
11.8 x 11.8 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Totale Lengte
:
42,7 mm
Totale breedte
:
30,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Verpakkingsaantal
:
250
Type
:
Rek
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,53 100 : € 1,25 1000 : € 0,981 5000 : € 0,835 10000 : € 0,736 25000 : € 0,638 50000 : € 0,59
essential solutions
delivered