Glasvezellascassettes - Systeem, Opslag

Lasbaksystemen voor glasvezels zijn ideaal voor het elimineren van potentiële risico's zoals macro- en microknikken, die kunnen voorkomen indien optische kabels niet juist worden gehanteerd. Deze bak bevat voorgevormde functies.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Type


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Cassetteblad met Radiuscontrole en Glasvezelopslag
Overall Height
:
10,0 mm
Totale Lengte
:
170,0 mm
Totale breedte
:
103,5 mm
Kleur
:
Zwart
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751834064
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-18A
Package Quantity
:
10
Speciale eigenschappen (alle)
:
Glass-Filled
Style
:
1
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 10,31 10 : € 9,279 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Cassetteblad met Basis Opslagfaciliteit
Overall Height
:
10,0 mm
Totale Lengte
:
170,0 mm
Totale breedte
:
103,5 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Glasvezelversterkt Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751834071
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-18A
Package Quantity
:
20
Speciale eigenschappen (alle)
:
Glass-Filled
Style
:
2
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 10,22 20 : € 9,198 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Cassetteblad met Basis Opslagfaciliteit
Overall Height
:
6,6 mm
Totale Lengte
:
132,0 mm
Totale breedte
:
82,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Glasvezelversterkt Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795372
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-390
Package Quantity
:
50
Speciale eigenschappen (alle)
:
Glass-Filled
Style
:
3
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,88 50 : € 3,47 1000 : € 3,06 5000 : € 2,69 10000 : € 2,48 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered