Glasvezellascassettes - Systeem, Deksel

Lasbaksystemen voor glasvezels zijn ideaal voor het elimineren van potentiële risico's zoals macro- en microknikken, die kunnen optreden als optische kabels niet juist worden gehanteerd. Dit deksel heeft 3 bevestigingsgaten en wordt bovenop lasbakken geplaatst.
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
Deksel
Totale hoogte
:
5,0 mm
Totale Lengte
:
170,0 mm
Totale breedte
:
103,5 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
PPE- en PS-mix
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
PPE- en PS-mix
Verpakkingsaantal
:
20
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,30 20 : € 7,47 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered