Glasvezellasbeschermers

Lasbeschermers zijn voorzien een hot-melt binnenslang die zich bindt aan de vezel en van een warmte-krimpbare buitenslang die de smeltlas inkapselt. Deze bescherming biedt ook trillingsdemping en verzegeling die de vezels beschermt tegen schade en verontreinigingen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Hulslengte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter binnenbuis
:
1,5 mm
Merk
:
Richco
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,34 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Binnenmateriaal
:
PE copolymeer lijm
Buitenmateriaal
:
Polyolefinen
Stangmateriaal
:
Roestvrij staal
Diameter binnenbuis
:
1,5 mm
Kleur
:
Duidelijk
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Polyolefinen;PE copolymeer;Roestvrij staal
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,42 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Diameter binnenbuis
:
1,5 mm
Merk
:
Richco
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,798 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Binnenmateriaal
:
PE copolymeer lijm
Buitenmateriaal
:
Polyolefinen
Stangmateriaal
:
Roestvrij staal
Diameter binnenbuis
:
1,5 mm
Kleur
:
Duidelijk
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Polyolefinen;PE copolymeer;Roestvrij staal
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,897 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Binnenmateriaal
:
PE copolymeer lijm
Buitenmateriaal
:
Polyolefinen
Stangmateriaal
:
Roestvrij staal
Diameter binnenbuis
:
1,5 mm
Kleur
:
Duidelijk
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Polyolefinen;PE copolymeer;Roestvrij staal
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,897 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Binnenmateriaal
:
PE copolymeer lijm
Buitenmateriaal
:
Polyolefinen
Stangmateriaal
:
Keramiek
Diameter binnenbuis
:
1,5 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Rod Dimensions = .142 x .039 in / 3.6 x 1.0 mm
Kleur
:
Duidelijk
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Polyolefinen;PE copolymeer;Keramiek
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 4,49 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Hulslengte
:
45,0 mm
Binnenmateriaal
:
PE copolymeer lijm
Buitenmateriaal
:
Polyolefinen
Stangmateriaal
:
Roestvrij staal
Diameter binnenbuis
:
1,5 mm
Herstelde diameter
:
2,4 mm
Stangdiameter
:
1,0 mm
Kleur
:
Duidelijk
Materiaal
:
Polyolefinen;PE copolymeer;Roestvrij staal
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,846 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Hulslengte
:
61,0 mm
Diameter binnenbuis
:
1,5 mm
Herstelde diameter
:
2,4 mm
Stangdiameter
:
1,0 mm
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,798 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered