Stofkap voor Verbindingsadapter

Stofkappen voor verbindingsadapters bieden bescherming tegen omgevingselementen voor SMA, ST, en FC-verbindingsadapters. Het flexibele PVC-materiaal is duurzaam, voor een goede passing.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Kaptype


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kaptype
:
SMA
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Binnendiameter
:
3,0 mm
Inwendige hoogte
:
12,7 mm
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,502 500 : € 0,449 1000 : € 0,396 5000 : € 0,35 10000 : € 0,321 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kaptype
:
ST
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Binnendiameter
:
7,1 mm
Inwendige hoogte
:
12,7 mm
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,541 500 : € 0,483 1000 : € 0,426 5000 : € 0,376 10000 : € 0,345 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kaptype
:
FC
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Binnendiameter
:
7,1 mm
Inwendige hoogte
:
3,0 mm
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,544 500 : € 0,487 1000 : € 0,43 5000 : € 0,378 10000 : € 0,349 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered