FC Stofkap voor Verbindingspoort: 10,0 mm Voetdiameter, 12,0 mm Kopdiameter, HDPE

Artikelcode: EFA02-03-001
NatuurlijkeFC Stofkap voor Verbindingspoort is vervaardigd uit HDPE voor bescherming tegen externe elementen. Deze kap beschermt verbindingspoorten in temperaturen van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kaptype
:
FC
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
HDPE
Omvat (alle)
:
Nothing Included
Diameter basis
:
10,0 mm
Kopdiameter
:
12,0 mm
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Totale hoogte
:
9,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,302 500 : € 0,27 1000 : € 0,239 5000 : € 0,211 10000 : € 0,193
essential solutions
delivered