Stofkap voor Glasvezel Verbindingspoort

Stofkappen van FC-verbindingspoorten worden op FC-verbindingsadapters geschroefd om bescherming te bieden tegen elementen van buiten. Het goedkope HDPE-materiaal is duurzaam en verkrijgbaar in verschillende kleuren.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kaptype
:
FC
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
HDPE
Omvat (alle)
:
Nothing Included
Diameter basis
:
10,0 mm
Kopdiameter
:
12,0 mm
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Totale hoogte
:
9,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,302 500 : € 0,27 1000 : € 0,239 5000 : € 0,211 10000 : € 0,193 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kaptype
:
FC
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
HDPE
Omvat (alle)
:
Nothing Included
Diameter basis
:
10,0 mm
Kopdiameter
:
12,0 mm
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Totale hoogte
:
9,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,357 500 : € 0,32 1000 : € 0,282 5000 : € 0,249 10000 : € 0,229 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kaptype
:
FC
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
HDPE
Omvat (alle)
:
Nothing Included
Diameter basis
:
10,0 mm
Kopdiameter
:
12,0 mm
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Totale hoogte
:
9,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,332 1000 : € 0,262 5000 : € 0,231 10000 : € 0,212 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kaptype
:
FC
Kleur
:
Wit
Materiaal
:
HDPE
Omvat (alle)
:
Nothing Included
Diameter basis
:
10,0 mm
Kopdiameter
:
12,0 mm
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Totale hoogte
:
9,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,357 500 : € 0,32 1000 : € 0,282 5000 : € 0,249 10000 : € 0,229 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kaptype
:
FC
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
HDPE
Omvat (alle)
:
Nothing Included
Diameter basis
:
10,0 mm
Kopdiameter
:
12,0 mm
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Totale hoogte
:
9,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,317 500 : € 0,284 1000 : € 0,25 5000 : € 0,22 10000 : € 0,202 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered