Glasvezelstopkappen en binders

Stofkappen en binders bieden bescherming tegen omgevingsinvloeden en zijn geschikt voor diverse connectoren. Het flexibele PVC-materiaal is duurzaam en biedt een nauwe passing terwijl de erop vastgegoten kabelbinder het verlies van de kap voorkomt.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Kaptype


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kaptype
:
ST
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Omvat (alle)
:
Lanyard
Kapdiameter
:
12,0 mm
Kaphoogte
:
18,5 mm
Binnendiameter kap
:
8,7 mm
Binnendiameter
:
8,7 mm
Inwendige hoogte
:
17,0 mm
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,46 250 : € 1,25 1000 : € 1,04 5000 : € 0,907 10000 : € 0,799 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kaptype
:
FC
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Omvat (alle)
:
Lanyard
Kapdiameter
:
15,3 mm
Kaphoogte
:
18,5 mm
Binnendiameter kap
:
12,0 mm
Binnendiameter
:
12,0 mm
Inwendige hoogte
:
17,0 mm
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,81 250 : € 1,62 1000 : € 1,43 5000 : € 1,25 10000 : € 1,16 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered