Vezelspoelen - Spoelhaspel

Herbruikbare vezelspoelen wikkelen vezels die getapet kunnen worden om de buigradius te handhaven en identificatie te bieden. Deze spoelen bestaan uit twee delen zodat de vezels eenvoudig kunnen worden verwijderd na demontage.


Op Voorraad!

Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
SpoelOp rol
Radius
:
30.0 mm
Maximale opslag
:
8.0 m van 900.0 mm Glasvezelkabel
Bevestigingsmethode
:
Geen Bevestiging
Omvat (alle)
:
No Mounting Hardware
Totale hoogte
:
10,0 mm
Totale diameter
:
75,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Aantal bevestigingsgaten
:
1
Verpakkingsaantal
:
50
Speciale eigenschappen (alle)
:
Two-Part Reel
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,16 50 : € 7,30 1000 : € 6,43 5000 : € 5,68 10000 : € 5,22 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered