Vezelspoelen - Glasvezelkabelopslag

Vezelspoelen voor vezelopslag zijn ontworpen voor het oprollen van overtollig vezel op een PCB-bord en om buigcontrole te bieden bij het routeren van vezels. Deze vezelopslagspoelen zijn verkrijgbaar met schroef- of kleefbevestiging.

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Type

Radius

Bevestigingsmethode


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Glasvezelkabelopslag
Radius
:
25.0 mm
Maximale opslag
:
4.5 m van 900.0 mm Glasvezelkabel
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Omvat (alle)
:
Geen Bevestigingsmiddelen
Gatdiameter
:
2,8 mm
Totale hoogte
:
6,4 mm
Aantal bevestigingsgaten
:
8
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,85 1000 : € 2,25 5000 : € 1,99 10000 : € 1,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Vezelkabelopslag
Radius
:
25.0 mm
Maximale opslag
:
4.5 m van 900.0 mm Glasvezelkabel
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Omvat (alle)
:
Kleefpad
Gatdiameter
:
2,8 mm
Totale hoogte
:
6,4 mm
Aantal bevestigingsgaten
:
8
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,13 1000 : € 3,93 5000 : € 3,10 10000 : € 2,70 25000 : € 2,39 50000 : € 2,19 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Glasvezelkabelopslag
Radius
:
40.0 mm
Maximale opslag
:
7.0 m van 900.0 mm Glasvezelkabel
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Omvat (alle)
:
Geen Bevestigingsmiddelen
Gatdiameter
:
4,0 mm
Totale hoogte
:
6,4 mm
Aantal bevestigingsgaten
:
4
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,23 1000 : € 3,31 5000 : € 2,88 10000 : € 2,63 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Glasvezelkabelopslag
Radius
:
35.0 mm
Maximale opslag
:
15.0 m van 900.0 mm Glasvezelkabel
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Omvat (alle)
:
Geen Bevestigingsmiddelen
Gatdiameter
:
2,8 mm
Totale hoogte
:
8,0 mm
Aantal bevestigingsgaten
:
8
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,22 1000 : € 3,26 5000 : € 2,82 10000 : € 2,55 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Glasvezelkabelopslag
Radius
:
30.0 mm
Maximale opslag
:
9.0 m van 900.0 mm Glasvezelkabel
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Omvat (alle)
:
Geen Bevestigingsmiddelen
Gatdiameter
:
2,8 mm
Totale hoogte
:
12,4 mm
Aantal bevestigingsgaten
:
8
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,40 1000 : € 2,63 5000 : € 2,26 10000 : € 2,04 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Vezelkabelopslag
Radius
:
30.0 mm
Maximale opslag
:
9.0 m van 900.0 mm Glasvezelkabel
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Omvat (alle)
:
Kleefpad
Gatdiameter
:
2,8 mm
Totale hoogte
:
12,4 mm
Aantal bevestigingsgaten
:
8
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,64 1000 : € 4,45 5000 : € 3,92 10000 : € 3,60 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Glasvezelkabelopslag
Radius
:
30.0 mm
Maximale opslag
:
3.0 m van 900.0 mm Glasvezelkabel
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Omvat (alle)
:
Geen Bevestigingsmiddelen
Gatdiameter
:
2,8 mm
Totale hoogte
:
3,9 mm
Aantal bevestigingsgaten
:
8
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,32 1000 : € 2,62 5000 : € 2,30 10000 : € 2,12 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Vezelkabelopslag
Radius
:
30.0 mm
Maximale opslag
:
3.0 m van 900.0 mm Glasvezelkabel
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Omvat (alle)
:
Kleefpad
Gatdiameter
:
2,8 mm
Totale hoogte
:
3,9 mm
Aantal bevestigingsgaten
:
8
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,90 1000 : € 3,87 5000 : € 3,40 10000 : € 3,14 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Glasvezelkabelopslag
Radius
:
25.0 mm
Maximale opslag
:
2.5 m van 900.0 mm Glasvezelkabel
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Omvat (alle)
:
Geen Bevestigingsmiddelen
Gatdiameter
:
2,8 mm
Totale hoogte
:
4,0 mm
Aantal bevestigingsgaten
:
8
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,50 1000 : € 1,98 5000 : € 1,74 10000 : € 1,61 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Vezelkabelopslag
Radius
:
25.0 mm
Maximale opslag
:
2.5 m van 900.0 mm Glasvezelkabel
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Omvat (alle)
:
Kleefpad
Gatdiameter
:
2,8 mm
Totale hoogte
:
4,0 mm
Aantal bevestigingsgaten
:
8
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,70 1000 : € 2,93 5000 : € 2,58 10000 : € 2,36 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered