Vezelspoelen - Basis voor Opslag

Vezelsteunvoeten vormen een pad voor het oprollen van optische vezelkabels in losse plaattoepassingen. Deze voeten hebben een centraal gat voor bevestiging met een schroef of klinknagel en coördineren kabelrouteringsapparaten.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Radius

Mounting Method


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Steun voor de Voet
Radius
:
43.2 mm
Maximale opslag
:
Gebaseerd op de Kabelklemdiameter
Mounting Method
:
Schroef
Includes (All)
:
Geen Bevestigingsmiddelen
Hole Diameter
:
4,7 mm
Overall Height
:
7,6 mm
Diameter
:
102 6 mm
Panel Thickness
:
1,6 mm
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-2
Merk
:
Richco
Aantal bevestigingsgaten
:
1
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,13 800 : € 0,916 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Steun voor de Voet
Radius
:
43.2 mm
Maximale opslag
:
Gebaseerd op de Kabelklemdiameter
Mounting Method
:
Kleeflaag
Includes (All)
:
Kleeflaag
Hole Diameter
:
4,7 mm
Overall Height
:
7,6 mm
Diameter
:
102 6 mm
Panel Thickness
:
1,6 mm
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Merk
:
Richco
Aantal bevestigingsgaten
:
1
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,877 600 : € 0,709 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Steun voor de Voet
Radius
:
43. 2mm
Maximale opslag
:
Gebaseerd op de Kabelklemdiameter
Mounting Method
:
Kleeflaag
Includes (All)
:
Kleeflaag
Hole Diameter
:
4,7 mm
Overall Height
:
7,6 mm
Diameter
:
102 6 mm
Panel Thickness
:
1,6 mm
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Merk
:
Richco
Aantal bevestigingsgaten
:
1
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,898 800 : € 0,72 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Steun voor de Voet
Radius
:
43.2 mm
Maximale opslag
:
Gebaseerd op de Kabelklemdiameter
Mounting Method
:
Schroef
Includes (All)
:
Geen Bevestigingsmiddelen
Hole Diameter
:
4,7 mm
Overall Height
:
7,6 mm
Diameter
:
102 6 mm
Panel Thickness
:
1,6 mm
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-2
Merk
:
Richco
Aantal bevestigingsgaten
:
1
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,38 800 : € 1,11 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered